미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408127207
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408127207
TYP
Type
45825308/EB
BESTNR
Order No.
4061408127207
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M16X100
A
minimum installation height maschine-bottom
49 mm
B
usable thread lenght
100 mm
D
base
150 mm
CH
regulation key
13 mm
F
thread
M16
G
height base
35 mm
H
total height
149
SL
maschine foot load
30000 N
INFO
Download link
Download link
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호