Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Choix du modèle CAO
MOVET+45825850(hoch0)
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Vulcanized Steel M10, Ø60
Bill of material
MOVET+45825850(hoch0)
TYP
Type
45825850
BESTNR
Order No.
4061408107247
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M10X50
A
Minimum installation height maschine-bottom
32 mm
B
Usable thread lenght
50 mm
D
Base
60 mm
CH
Regulation key
14 mm
F
Thread
M10
G
Height base
22 mm
H
Total height
82
SL
Maschine foot load
7000 N
INFO
Download link
Download link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Code