미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408098569
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø140-160
Bill of material
MOVET+4061408098569
TYP
Type
45810946
BESTNR
Order No.
4061408098569
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M24x75
A
Minimum installation height machine-bottom
49 mm
B
Usable thread lenght
75 mm
D
Ø-Base
160 mm
CH
Regulation key
20 mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
26 mm
H
H-Total height
124 mm
H1
H-Total height
0 mm
SL
Maschine foot load
60000 N
INFO
Download link
Download link
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호