Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408098453
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø140-160
Stückliste
MOVET+4061408098453
TYP
Typ
45810937
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408098453
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M20x100
A
Mindestabstand Maschine-Boden
49 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
100 mm
D
Ø-Teller
160 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M20
G
H-Fußteller
26 mm
H
H-Gesamt
149 mm
H1
H-Gesamt
152 mm
SL
Statische Belastung
50000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar