Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408073719
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert
Stückliste
MOVET+4061408073719
TYP
Typ
45824802
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408073719
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M16X100
A
Mindestabstand Maschine-Boden
32 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
100 mm
D
Ø-Teller
50 mm
CH
SW Spindel
13 mm
F
Ø-Gewinde
M16
G
H-Fußteller
19 mm
H
H-Gesamt
132
SL
Statische Belastung
4000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar