미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408067794
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid base Ø75
Bill of material
MOVET+4061408067794
TYP
Type
45815029
BESTNR
Order No.
4061408067794
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M20x50
A
Minimum installation height machine-bottom
32.5 mm
B
Usable thread lenght
50 mm
D
Ø-Base
75 mm
CH
Regulation key
17 mm
F
Ø-Thread
M20
G
H-Height base
20 mm
H
H-Total height
82.5 mm
SL
Maschine foot load
20000 N
INFO
Download link
Download link
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호