Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
2D

Выбор CAD модели
MOVET+4061408044382
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Vulcanized base Ø150, 5°
Bill of material
MOVET+4061408044382
TYP
Type
45815110-180VM42
BESTNR
Order No.
4061408044382
LODLEVEL
Level of detail
BES
Description
M42x120
B
Usable thread lenght
120 mm
D
Ø-Base
180 mm
CH
Regulation key
36 mm
F
Ø-Thread
M42
G
H-Height base
36.7 mm
G1
19.0 mm
H
H-Total height
177 mm
SL
Maschine foot load
40000 N
INFO
Download link
Download link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Код