Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Choix du modèle CAO
MOVET+4061408044344
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid base Ø120
Bill of material
MOVET+4061408044344
TYP
Type
45815085
BESTNR
Order No.
4061408044344
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M24x250
A
Minimum installation height machine-bottom
37.5 mm
B
Usable thread lenght
250 mm
D
Ø-Base
120 mm
CH
Regulation key
20 mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
24 mm
H
H-Total height
287.5 mm
SL
Maschine foot load
40000 N
INFO
Download link
Download link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Code