미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408044054
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø159
Bill of material
MOVET+4061408044054
TYP
Type
45812532
BESTNR
Order No.
4061408044054
LODLEVEL
Level of detail
BES
Description
M24x200
A
Minimum installation height machine-bottom
37 mm
B
Usable thread lenght
200 mm
D
Ø-Base
159 mm
CH
Regulation key
20 mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
23 mm
H
H-Total height
237 mm
SL
Maschine foot load
60000 N
INFO
Download link
Download link
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호