Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408043057
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø120 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408043057
TYP
Typ
45810876
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408043057
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M30x225
A
Mindestabstand Maschine-Boden
47 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
225 mm
D
Ø-Teller
120 mm
CH
SW Spindel
26 mm
F
Ø-Gewinde
M30
G
H-Fußteller
23.0 mm
H
H-Gesamt
272 mm
H1
H-Gesamt
275 mm
SL
Statische Belastung
65000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar