Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408042180
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø120
Stückliste
MOVET+4061408042180
TYP
Typ
45810814
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408042180
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M16x50
A
Mindestabstand Maschine-Boden
46 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
50 mm
D
Ø-Teller
120 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M16
G
H-Fußteller
23.0 mm
H
H-Gesamt
96 mm
H1
H-Gesamt
99 mm
SL
Statische Belastung
35000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar