Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408041640
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Stückliste
MOVET+4061408041640
TYP
Typ
45810785
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408041640
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M20x125
A
Mindestabstand Maschine-Boden
43 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
125 mm
D
Ø-Teller
100 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M20
G
H-Fußteller
20.0 mm
H
H-Gesamt
168 mm
H1
H-Gesamt
171 mm
SL
Statische Belastung
45000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar