Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408041527
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Stückliste
MOVET+4061408041527
TYP
Typ
45810771
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408041527
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M16x150
A
Mindestabstand Maschine-Boden
43 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
150 mm
D
Ø-Teller
100 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M16
G
H-Fußteller
20.0 mm
H
H-Gesamt
193 mm
H1
H-Gesamt
196 mm
SL
Statische Belastung
35000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar