Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408040803
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø50
Stückliste
MOVET+4061408040803
TYP
Typ
45810684
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408040803
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M10x100
A
Mindestabstand Maschine-Boden
28 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
100 mm
D
Ø-Teller
50 mm
CH
SW Spindel
14 mm
F
Ø-Gewinde
M10
G
H-Fußteller
16.0 mm
H
H-Gesamt
128 mm
H1
H-Gesamt
131 mm
SL
Statische Belastung
15000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar