Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408040476
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø120
Stückliste
MOVET+4061408040476
TYP
Typ
45810630
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408040476
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M24x75
A
Mindestabstand Maschine-Boden
47 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
75 mm
D
Ø-Teller
120 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
23 mm
H
H-Gesamt
122 mm
H1
H-Gesamt
0 mm
SL
Statische Belastung
55000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar