Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408039555
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø65
Stückliste
MOVET+4061408039555
TYP
Typ
45810496
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408039555
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M14x150
A
Mindestabstand Maschine-Boden
30 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
150 mm
D
Ø-Teller
65 mm
CH
SW Spindel
14 mm
F
Ø-Gewinde
M14
G
H-Fußteller
17 mm
H
H-Gesamt
180 mm
H1
H-Gesamt
0 mm
SL
Statische Belastung
20000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar