미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408037445
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø65
Bill of material
MOVET+4061408037445
TYP
Type
45810507
BESTNR
Order No.
4061408037445
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
M16x125
A
Minimum installation height machine-bottom
34.5 mm
B
Usable thread lenght
125 mm
D
Ø-Base
65 mm
CH
Regulation key
13 mm
F
Ø-Thread
M16
G
H-Height base
17 mm
H
H-Total height
159.5 mm
H1
H-Total height
162.5 mm
SL
Maschine foot load
20000 N
INFO
Download link
Download link
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호