미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D

CAD모델 선택
MOVET+4061408030330
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
SFL - Flange bearings 2-hole
Bill of material
MOVET+4061408030330
TYP
Type
SFL210
BESTNR
Order-No.
4061408030330
LODLEVEL
Level of detail
WELLE
Shaft diameter Ø
50 mm
A
197 mm
E
157.0 mm
B
114.6 mm
L
40.0 mm
I
22 mm
S
19.0 mm
G
16.0 mm
GEWICHT
Weight
2.08 kg
M
Thread
M16
MG
Material housing
Stainless steel
WINKEL
Angle
°
LS
Bearing insert
MB
INFO
Download link
Catalog PDF
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호