Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Choix du modèle CAO
MOVET+4061408024391
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Knurled base Ø 20/25/28/32/35
Bill of material
MOVET+4061408024391
TYP
Type
45830320
BESTNR
Order No.
4061408024391
LODLEVEL
Level of detail
BES
Description
M10x25
B
Usable thread lenght
25
D
Base
32 mm
F
Thread
M10
A
Minimum installation height maschine-bottom
9.5
H
Total height
34.5
SL
Maschine foot load
2500 N
INFO
Download link
Download link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Code