Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

CAD-Modellauswahl
MOVET+4061408023714
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø80 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408023714
TYP
Typ
45815207
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408023714
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
M20x125
A
Mindestabstand Maschine-Boden
24 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
125 mm
D
Ø-Teller
80 mm
CH
SW Spindel
17 mm
F
Ø-Gewinde
M20
G
H-Fußteller
11.5 mm
H
H-Gesamt
149 mm
SL
Statische Belastung
25000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar