Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Choix du modèle CAO
MOVET+4061408022250
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Rubber feet base Ø 20/25/30/40/50
Bill of material
MOVET+4061408022250
TYP
Type
45830000
BESTNR
Order No.
4061408022250
LODLEVEL
Level of detail
BES
Description
M6x13
B
Usable thread lenght
13
D
Base
20 mm
F
Thread
M6
A
Minimum installation height maschine-bottom
7.0
H
Total height
20.0
SL
Maschine foot load
1000 N
INFO
Download link
Download link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Code