Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/nivellierelemente/anti_vibration/nivellierschrauben/tekno_fix_line_screw_w_through_hole/tekno_fix_line_screw_w_through_hole_body.prj},{NB=MOVET+45819100Z(hoch)},{TYP=45819100Z},{BESTNR=4061408012312},{HIDE=1},{LODLEVEL=hoch},{BD=M30x2},{NDM=30},{PIT=2},{H=110},{CH=24},{D1=27},{F=17},{SL=70000},{INFO=Download link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/19100z_dd42x2z.pdf},{COLOR=steel_grey}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BD
Base dimension
[mm]
H
total height
[mm]
CH
regulation key
[mm]
D1
[mm]
F
thread
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
45819100Z
4061408012312
M30x2
110
24
27
17
70000
45819100B
4061408023424
M30x2
110
24
27
17
70000
45819101Z
4061408012138
M36x2
110
27
33
17
90000
相應設備
No related equipment available
Code