Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/nivellierelemente/anti_vibration/nivellierschrauben/tekno_fix_line_screw_w_th_thin_pitch/tekno_fix_line_screw_w_th_thin_pitch.prj},{NB=MOVET+45819108Z(hoch)},{TYP=45819108Z},{BESTNR=4061408120376},{HIDE=1},{LODLEVEL=hoch},{BES=VITE M27X2},{NDM=27},{PIT=2},{H1=125},{H2=12},{H=106},{CH=27},{D1=15},{F=27x2},{SL=65000},{INFO=Download link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/19112z_19105f.pdf},{COLOR=steel_grey},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
[mm]
H1
Total height
[mm]
H2
Total height
[mm]
H
Total height
[mm]
CH
regulation key
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
F
thread
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
45819110Z
4061408114382
VITE M36x3
135
15
116
41
22
36x3
90000
45819110B
4061408114399
VITE M36x3
135
15
116
41
22
36x3
90000
45819111Z
4061408108039
VITE M42x2
140
20
120
46
26
42x2
100000
45819111B
4061408114405
VITE M42x2
140
20
120
46
26
42x2
100000
45819112Z
4061408119547
VITE M30x2
87
12
70
36
17
30x2
70000
45819112B
4061408119530
VITE M30x2
87
12
70
36
17
30x2
70000
45819106Z
4061408120390
VITE M27X2
90
12
70
27
15
27x2
65000
45819107Z
4061408120383
VITE M27X2
110
12
91
27
15
27x2
65000
45819108Z
4061408120376
VITE M27X2
125
12
106
27
15
27x2
65000
45819109Z
4061408119929
VITE M27X2
145
12
126
27
15
27x2
65000
45819080Z
4061408026630
VITE M24X2
105
15
85
24
13
24x2
60000
45819080B
4061408024636
VITE M24X2
105
15
85
24
13
24x2
60000
45819090Z
4061408067442
VITE M24X2
160
15
136
24
13
24x2
60000
45819090B
4061408024643
VITE M24X2
160
15
136
24
13
24x2
60000
45819102Z
4061408120369
VITE M35X2
120
15
95
41
22
35x2
90000
45819103Z
4061408120352
VITE M35X2
195
15
170
41
22
35x2
90000
45819104Z
4061408107674
VITE M36X2
120
15
95
41
22
36x2
90000
45819104B
4061408120598
VITE M36X2
120
15
95
41
22
36x2
90000
45819105Z
4061408116706
VITE M36X2
195
15
170
41
22
36x2
90000
相應設備
No related equipment available
Code