프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/edelstahl_vulcanized_m20_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824924(hoch0)},{TYP=45824924},{BESTNR=4061408106868},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20X250},{A=35},{B=250},{D=60},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=22},{H=285},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24510_24924.pdf},{TYPX=24924},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BESTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Beschreibung
ⁿ/ₐ
A
Mindestabstand Maschine-Boden
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Ø-Teller
[mm]
CH
SW Spindel
[mm]
F
Ø-Gewinde
ⁿ/ₐ
G
H-Fußteller
[mm]
H
H-Gesamt
ⁿ/ₐ
SL
Statische Belastung
[N]
INFO
Download-Link
ⁿ/ₐ
45824910
4061408106790
M20X75
35
75
60
17
M20
22
110
7000
Download-Link
45824912
4061408106806
M20X100
35
100
60
17
M20
22
135
7000
Download-Link
45824914
4061408106813
M20X125
35
125
60
17
M20
22
160
7000
Download-Link
45824916
4061408106820
M20X150
35
150
60
17
M20
22
185
7000
Download-Link
45824918
4061408106837
M20X175
35
175
60
17
M20
22
210
7000
Download-Link
45824920
4061408106844
M20X200
35
200
60
17
M20
22
235
7000
Download-Link
45824922
4061408106851
M20X225
35
225
60
17
M20
22
260
7000
Download-Link
45824924
4061408106868
M20X250
35
250
60
17
M20
22
285
7000
Download-Link
45824910/EB
4061408125234
M20X75
35
75
60
17
M20
22
110
7000
Download-Link
45824912/EB
4061408125258
M20X100
35
100
60
17
M20
22
135
7000
Download-Link
45824914/EB
4061408125272
M20X125
35
125
60
17
M20
22
160
7000
Download-Link
45824916/EB
4061408125296
M20X150
35
150
60
17
M20
22
185
7000
Download-Link
45824918/EB
4061408125319
M20X175
35
175
60
17
M20
22
210
7000
Download-Link
45824920/EB
4061408125333
M20X200
35
200
60
17
M20
22
235
7000
Download-Link
45824922/EB
4061408125357
M20X225
35
225
60
17
M20
22
260
7000
Download-Link
45824924/EB
4061408125371
M20X250
35
250
60
17
M20
22
285
7000
Download-Link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호