Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/nivellierelemente/anti_vibration/rohrfuse/stainless_steel_supports_extendable_3_asmtab.prj},{NB=MOVET+45850040(hoch130)},{TYP=45850040},{BESTNR=4061408018222},{LODLEVEL=hoch},{D=44.5},{D1=56.5},{H=130},{HM=130},{HMX=180},{H1=85},{F=M10},{NDM=10},{SL=5000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/50039_50019_f.pdf},{PPATH=parts/stainless_steel_supports_extendable_3/stainless_steel_supports_extendable_3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Ø-Diameter of cylinder
[mm]
D1
Ø-Diameter of tube
[mm]
H1
Height
[mm]
F
thread
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
45850040
4061408018222
44.5
56.5
85
M10
5000
45850050
4061408019410
56.6
64.0
85
M10
8000
相應設備
No related equipment available
Code