피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/sp_asmtab.prj},{NB=MOVET+Stehlager+SP+30+0_(hochPNS)},{TYP=SP206},{BESTNR=4061408031818},{LS=PNS},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=30},{H=42.9},{A=165},{E=122.0},{L=48},{S1=17},{S2=20},{G=17},{W=83},{GEWICHT=1.38},{M=M14},{MG=Edelstahl},{WINKEL=0},{HIDE=0},{PPATH=sp/sp_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Katalog-PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
M
Bore for
ⁿ/ₐ
MG
Material Gehäuse
ⁿ/ₐ
SP201
4061408082353
MUC
12
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.69
M10
Stainless steel
SP202
4061408082360
MUC
15
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.67
M10
Stainless steel
SP203
4061408082377
MUC
17
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.66
M10
Stainless steel
SP204
4061408104192
PNS
20
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.65
M10
Stainless steel
SP204
4061408030422
MB
20
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.65
M10
Stainless steel
SP204
4061408078103
MUC
20
33.3
126
95.0
38
11
19
14
63
0.65
M10
Stainless steel
SP205
4061408104253
PNS
25
36.5
140
105.0
38
13
19
16
70
0.94
M10
Stainless steel
SP205
4061408069057
MB
25
36.5
140
105.0
38
13
19
16
70
0.94
M10
Stainless steel
SP205
4061408030439
MUC
25
36.5
140
105.0
38
13
19
16
70
0.94
M10
Stainless steel
SP206
4061408031818
PNS
30
42.9
165
122.0
48
17
20
17
83
1.38
M14
Stainless steel
SP206
4061408030446
MB
30
42.9
165
122.0
48
17
20
17
83
1.38
M14
Stainless steel
SP206
4061408074624
MUC
30
42.9
165
122.0
48
17
20
17
83
1.38
M14
Stainless steel
SP207
4061408030453
MB
35
47.6
167
127.0
48
17
22
19
94
1.71
M14
Stainless steel
SP207
4061408078110
MUC
35
47.6
167
127.0
48
17
22
19
94
1.71
M14
Stainless steel
SP208
4061408030460
MB
40
49.2
184
136.5
54
17
22
19
100
2.10
M14
Stainless steel
SP208
4061408078127
MUC
40
49.2
184
136.5
54
17
22
19
100
2.10
M14
Stainless steel
SP209
4061408030477
MB
45
54.0
190
146.0
54
15
22
20
109
2.47
M14
Stainless steel
SP209
4061408078134
MUC
45
54.0
190
146.0
54
15
22
20
109
2.47
M14
Stainless steel
SP210
4061408068333
MB
50
57.2
206
159.0
60
18
24
22
114
2.95
M16
Stainless steel
SP210
4061408030484
MUC
50
57.2
206
159.0
60
18
24
22
114
2.95
M16
Stainless steel
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호