Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/rubber_base_12.prj},{NB=MOVET+45831010(hoch)},{TYP=45831010},{BESTNR=4061408044436},{TYPX=31010},{LODLEVEL=hoch},{BES=M10x20},{B=20},{D=26},{F=M10},{A=16.5},{H=36.5},{G=11.5},{SL=1500},{FX=10.0},{INFO=Download-Link},{LINK=1},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
B
Usable thread lenght
ⁿ/ₐ
D
Base
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
ⁿ/ₐ
H
Total height
ⁿ/ₐ
G
Höhe
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45831000
4061408044429
M10x10
10
26
M10
16.5
26.5
11.5
1500
45831010
4061408044436
M10x20
20
26
M10
16.5
36.5
11.5
1500
45831020
4061408044443
M10x30
30
26
M10
16.5
46.5
11.5
1500
45831100
4061408024421
M8x30
30
38
M8
14.0
44.0
10.0
3000
相應設備
No related equipment available
Code