피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/s_plastic_articulated_stem_m20_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810314(hoch0)},{TYP=45810314},{BESTNR=4061408013005},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x150},{A=41},{B=150},{D=83},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=27},{H=191},{H1=191},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10294_10321.pdf},{TYPX=10314},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=55.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/s_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810308
4061408012824
M20x75
41
75
83
17
M20
27
116
116
20000
45810309
4061408020294
M20x75
41
75
83
17
M20
27
116
119
20000
45810310
4061408012985
M20x100
41
100
83
17
M20
27
141
141
20000
45810311
4061408020287
M20x100
41
100
83
17
M20
27
141
144
20000
45810312
4061408017928
M20x125
41
125
83
17
M20
27
166
166
20000
45810313
4061408019991
M20x125
41
125
83
17
M20
27
166
169
20000
45810314
4061408013005
M20x150
41
150
83
17
M20
27
191
191
20000
45810315
4061408011889
M20x150
41
150
83
17
M20
27
191
194
20000
45810316
4061408010790
M20x175
41
175
83
17
M20
27
216
216
20000
45810317
4061408016433
M20x175
41
175
83
17
M20
27
216
219
20000
45810318
4061408019526
M20x200
41
200
83
17
M20
27
241
241
20000
45810319
4061408016266
M20x200
41
200
83
17
M20
27
241
244
20000
45810320
4061408020928
M20x225
41
225
83
17
M20
27
266
266
20000
45810321
4061408020935
M20x225
41
225
83
17
M20
27
266
269
20000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호