피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/ss_plastic_articulated_stem_m12_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810076/12(hoch0)},{TYP=45810076/12},{BESTNR=4061408014712},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M12X75},{A=38},{B=75},{D=83},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=27},{H=113},{H1=113},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10074_10_10085_14.pdf},{TYPX=10076/12},{ANTISLIP=0},{PLATE=0},{D1=55.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=1},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810074/12
4061408014699
M12X50
38
50
83
14
M12
27
88
88
15000
45810075/12
4061408014736
M12X50
38
50
83
14
M12
27
88
91
15000
45810077/12
4061408017768
M12X75
38
75
83
14
M12
27
113
116
15000
45810076/12
4061408014712
M12X75
38
75
83
14
M12
27
113
113
15000
45810078/12
4061408014705
M12X100
38
100
83
14
M12
27
138
138
15000
45810079/12
4061408014750
M12X100
38
100
83
14
M12
27
138
141
15000
45810080/12
4061408018833
M12X125
38
125
83
14
M12
27
163
163
15000
45810081/12
4061408025596
M12X125
38
125
83
14
M12
27
163
166
15000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호