피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/s_plastic_fix_stem_m20_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812710(hoch0)},{TYP=45812710},{BESTNR=4061408093144},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x150},{A=40},{B=150},{D=83},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=28},{H=190},{H1=190},{SL=25000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12672_12717.pdf},{TYPX=12710},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=56.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/s_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45812704
4061408093083
M20x75
40
75
83
17
M20
28
115
115
25000
45812705
4061408093090
M20x75
40
75
83
17
M20
28
115
118
25000
45812706
4061408093106
M20x100
40
100
83
17
M20
28
140
140
25000
45812707
4061408093113
M20x100
40
100
83
17
M20
28
140
143
25000
45812708
4061408093120
M20x125
40
125
83
17
M20
28
165
165
25000
45812709
4061408093137
M20x125
40
125
83
17
M20
28
165
168
25000
45812710
4061408093144
M20x150
40
150
83
17
M20
28
190
190
25000
45812711
4061408093151
M20x150
40
150
83
17
M20
28
190
193
25000
45812712
4061408045129
M20x175
40
175
83
17
M20
28
215
215
25000
45812713
4061408093168
M20x175
40
175
83
17
M20
28
215
218
25000
45812714
4061408045136
M20x200
40
200
83
17
M20
28
240
240
25000
45812715
4061408093175
M20x200
40
200
83
17
M20
28
240
243
25000
45812716
4061408035175
M20x225
40
225
83
17
M20
28
265
265
25000
45812717
4061408093182
M20x225
40
225
83
17
M20
28
265
268
25000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호