피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/ss_plastic_fix_stem_m14_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812635(hoch0)},{TYP=45812635},{BESTNR=4061408026104},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M14x100},{A=36},{B=100},{D=83},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=28},{H=136},{H1=139},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12630_10_12641.pdf},{TYPX=12635},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=56.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=1},{PPATH=../../parts/ss_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45812630
4061408105052
M14x50
36
50
83
14
M14
28
86
86
20000
45812631
4061408105076
M14x50
36
50
83
14
M14
28
86
89
20000
45812632
4061408105045
M14x75
36
75
83
14
M14
28
111
111
20000
45812633
4061408105069
M14x75
36
75
83
14
M14
28
111
114
20000
45812634
4061408026326
M14x100
36
100
83
14
M14
28
136
136
20000
45812635
4061408026104
M14x100
36
100
83
14
M14
28
136
139
20000
45812636
4061408010431
M14x125
36
125
83
14
M14
28
161
161
20000
45812637
4061408105083
M14x125
36
125
83
14
M14
28
161
164
20000
45812638
4061408105113
M14x150
36
150
83
14
M14
28
186
186
20000
45812639
4061408105090
M14x150
36
150
83
14
M14
28
186
189
20000
45812640
4061408023844
M14x175
36
175
83
14
M14
28
212
212
20000
45812641
4061408105106
M14x175
36
175
83
14
M14
28
212
215
20000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호