피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/ss_plastic_articulated_stem_m16_d65_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810066(hoch0)},{TYP=45810066},{BESTNR=4061408010950},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x125},{A=37},{B=125},{D=65},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=23},{H=162},{H1=162},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10060_10073.pdf},{TYPX=10066},{ANTISLIP=0},{PLATE=0},{D1=0.000},{HOLE=0.000},{VER1=1},{VER2=2},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810060
4061408015702
M16x50
37
50
65
13
M16
23
87
87
15000
45810061
4061408014293
M16x50
37
50
65
13
M16
23
87
90
15000
45810063
4061408018734
M16x75
37
75
65
13
M16
23
112
115
15000
45810062
4061408014095
M16x75
37
75
65
13
M16
23
112
112
15000
45810064
4061408012978
M16x100
37
100
65
13
M16
23
137
137
15000
45810065
4061408015443
M16x100
37
100
65
13
M16
23
137
140
15000
45810066
4061408010950
M16x125
37
125
65
13
M16
23
162
162
15000
45810067
4061408018710
M16x125
37
125
65
13
M16
23
162
165
15000
45810068
4061408010271
M16x150
37
150
65
13
M16
23
187
187
15000
45810069
4061408010851
M16x150
37
150
65
13
M16
23
187
190
15000
45810070
4061408018727
M16x175
37
175
65
13
M16
23
212
212
15000
45810071
4061408018819
M16x175
37
175
65
13
M16
23
212
215
15000
45810072
4061408015733
M16x200
37
200
65
13
M16
23
237
237
15000
45810073
4061408018826
M16x200
37
200
65
13
M16
23
237
240
15000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호