피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/s_plastic_articulated_stem_m20_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810400(hoch0)},{TYP=45810400},{BESTNR=4061408038831},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x175},{A=57},{B=175},{D=123},{CH=20},{F=M20},{M=20},{G=37},{H=232},{H1=232},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10374_10407.pdf},{TYPX=10400},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/s_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810392
4061408038794
M20x75
57
75
123
20
M20
37
132
132
35000
45810393
4061408038800
M20x75
57
75
123
20
M20
37
132
135
35000
45810394
4061408011377
M20x100
57
100
123
20
M20
37
157
157
35000
45810395
4061408038817
M20x100
57
100
123
20
M20
37
157
160
35000
45810396
4061408014552
M20x125
57
125
123
20
M20
37
182
182
35000
45810397
4061408015603
M20x125
57
125
123
20
M20
37
182
185
35000
45810398
4061408011384
M20x150
57
150
123
20
M20
37
207
207
35000
45810399
4061408038824
M20x150
57
150
123
20
M20
37
207
210
35000
45810400
4061408038831
M20x175
57
175
123
20
M20
37
232
232
35000
45810401
4061408038848
M20x175
57
175
123
20
M20
37
232
235
35000
45810402
4061408037452
M20x200
57
200
123
20
M20
37
257
257
35000
45810403
4061408038855
M20x200
57
200
123
20
M20
37
257
260
35000
45810404
4061408033195
M20x225
57
225
123
20
M20
37
282
282
35000
45810405
4061408038862
M20x225
57
225
123
20
M20
37
282
285
35000
45810406
4061408038879
M20x250
57
250
123
20
M20
37
307
307
35000
45810407
4061408038893
M20x250
57
250
123
20
M20
37
307
310
35000
45810398/20
4061408030620
M20x150
57
150
123
17
M20
37
207
207
25000
45810399/20
4061408030644
M20x150
57
150
123
17
M20
37
207
210
25000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호