피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/ss_plastic_articulated_stem_m30_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810212(hoch0)},{TYP=45810212},{BESTNR=4061408015887},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M30x175},{A=58},{B=175},{D=123},{CH=26},{F=M30},{M=30},{G=37},{H=233},{H1=233},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10190_10219.pdf},{TYPX=10212},{ANTISLIP=0},{PLATE=0},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810206
4061408015900
M30x100
58
100
123
26
M30
37
158
158
35000
45810207
4061408015764
M30x100
58
100
123
26
M30
37
158
161
35000
45810208
4061408015894
M30x125
58
125
123
26
M30
37
183
183
35000
45810209
4061408015757
M30x125
58
125
123
26
M30
37
183
186
35000
45810210
4061408017935
M30x150
58
150
123
26
M30
37
208
208
35000
45810211
4061408015740
M30x150
58
150
123
26
M30
37
208
211
35000
45810212
4061408015887
M30x175
58
175
123
26
M30
37
233
233
35000
45810213
4061408016495
M30x175
58
175
123
26
M30
37
233
236
35000
45810214
4061408015870
M30x200
58
200
123
26
M30
37
258
258
35000
45810215
4061408021055
M30x200
58
200
123
26
M30
37
258
261
35000
45810216
4061408015863
M30x225
58
225
123
26
M30
37
283
283
35000
45810217
4061408021062
M30x225
58
225
123
26
M30
37
283
286
35000
45810218
4061408015856
M30x250
58
250
123
26
M30
37
308
308
35000
45810219
4061408021079
M30x250
58
250
123
26
M30
37
308
311
35000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호