피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/ss_plastic_articulated_stem_am24_d123_smtab.prj},{NB=MOVET+45810197(hoch0)},{TYP=45810197},{BESTNR=4061408015818},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M24x150},{A=57},{B=150},{D=123},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=37},{H=207},{H1=210},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10190_10219.pdf},{TYPX=10197},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810190
4061408015993
M24x75
57
75
123
20
M24
37
132
132
35000
45810191
4061408015849
M24x75
57
75
123
20
M24
37
132
135
35000
45810192
4061408015979
M24x100
57
100
123
20
M24
37
157
157
35000
45810193
4061408015832
M24x100
57
100
123
20
M24
37
157
160
35000
45810194
4061408015962
M24x125
57
125
123
20
M24
37
182
182
35000
45810195
4061408015825
M24x125
57
125
123
20
M24
37
182
185
35000
45810196
4061408015955
M24x150
57
150
123
20
M24
37
207
207
35000
45810197
4061408015818
M24x150
57
150
123
20
M24
37
207
210
35000
45810198
4061408015948
M24x175
57
175
123
20
M24
37
232
232
35000
45810199
4061408015801
M24x175
57
175
123
20
M24
37
232
235
35000
45810200
4061408015931
M24x200
57
200
123
20
M24
37
257
257
35000
45810201
4061408020386
M24x200
57
200
123
20
M24
37
257
260
35000
45810202
4061408015924
M24x225
57
225
123
20
M24
37
282
282
35000
45810203
4061408015795
M24x225
57
225
123
20
M24
37
282
285
35000
45810204
4061408015917
M24x250
57
250
123
20
M24
37
307
307
35000
45810205
4061408015788
M24x250
57
250
123
20
M24
37
307
310
35000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호