피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/s_plastic_fix_stem_m20_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812873(hoch0)},{TYP=45812873},{BESTNR=4061408094943},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x175},{A=50},{B=175},{D=123},{CH=20},{F=M20},{M=20},{G=37},{H=225},{H1=228},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12830_12875_20.pdf},{TYPX=12873},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/s_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45812864
4061408094905
M20x75
50
75
123
20
M20
37
125
125
45000
45812865
4061408094912
M20x75
50
75
123
20
M20
37
125
128
45000
45812866
4061408094929
M20x100
50
100
123
20
M20
37
150
150
45000
45812867
4061408044856
M20x100
50
100
123
20
M20
37
150
153
45000
45812868
4061408013425
M20x125
50
125
123
20
M20
37
175
175
45000
45812869
4061408014835
M20x125
50
125
123
20
M20
37
175
178
45000
45812870
4061408012572
M20x150
50
150
123
20
M20
37
200
200
45000
45812871
4061408010424
M20x150
50
150
123
20
M20
37
200
203
45000
45812872
4061408094936
M20x175
50
175
123
20
M20
37
225
225
45000
45812873
4061408094943
M20x175
50
175
123
20
M20
37
225
228
45000
45812874
4061408094950
M20x200
50
200
123
20
M20
37
250
250
45000
45812875
4061408014637
M20x200
50
200
123
20
M20
37
250
253
45000
45812876
4061408012596
M20x225
50
225
123
20
M20
37
275
275
45000
45812877
4061408094967
M20x225
50
225
123
20
M20
37
275
278
45000
45812866/20
4061408095032
M20x100
50
100
123
17
M20
37
150
150
40000
45812867/20
4061408095049
M20x100
50
100
123
17
M20
37
150
153
40000
45812870/20
4061408095056
M20x150
50
150
123
17
M20
37
200
200
40000
45812871/20
4061408095063
M20x150
50
150
123
17
M20
37
200
253
40000
45812874/20
4061408095070
M20x200
50
200
123
17
M20
37
250
250
40000
45812875/20
4061408095087
M20x200
50
200
123
17
M20
37
250
253
40000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호