피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/s_plastic_fix_stem_m16_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812840(hoch0)},{TYP=45812840},{BESTNR=4061408094851},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x175},{A=50},{B=175},{D=123},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=37},{H=225},{H1=225},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12830_12875_20.pdf},{TYPX=12840},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/s_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45812830
4061408094806
M16x50
50
50
123
20
M16
37
100
100
45000
45812831
4061408094813
M16x50
50
50
123
20
M16
37
100
103
45000
45812832
4061408094820
M16x75
50
75
123
20
M16
37
125
125
45000
45812833
4061408094837
M16x75
50
75
123
20
M16
37
125
128
45000
45812834
4061408094844
M16x100
50
100
123
20
M16
37
150
150
45000
45812835
4061408012626
M16x100
50
100
123
20
M16
37
150
153
45000
45812836
4061408036936
M16x125
50
125
123
20
M16
37
175
175
45000
45812837
4061408014828
M16x125
50
125
123
20
M16
37
175
178
45000
45812838
4061408082278
M16x150
50
150
123
20
M16
37
200
200
45000
45812839
4061408027187
M16x150
50
150
123
20
M16
37
200
203
45000
45812840
4061408094851
M16x175
50
175
123
20
M16
37
225
225
45000
45812841
4061408094868
M16x175
50
175
123
20
M16
37
225
228
45000
45812842
4061408094875
M16x200
50
200
123
20
M16
37
250
250
45000
45812843
4061408094882
M16x200
50
200
123
20
M16
37
250
253
45000
45812844
4061408094899
M16x225
50
225
123
20
M16
37
275
275
45000
45812845
4061408027194
M16x225
50
225
123
20
M16
37
275
278
45000
45812834/20
4061408094974
M16x100
50
100
123
17
M16
37
150
150
40000
45812835/20
4061408094981
M16x100
50
100
123
17
M16
37
150
153
40000
45812838/20
4061408094998
M16x150
50
150
123
17
M16
37
200
200
40000
45812839/20
4061408095001
M16x150
50
150
123
17
M16
37
200
203
40000
45812842/20
4061408095018
M16x200
50
200
123
17
M16
37
250
250
40000
45812843/20
4061408095025
M16x200
50
200
123
17
M16
37
250
253
40000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호