피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/ss_plastic_articulated_stem_am24_d103_smtab.prj},{NB=MOVET+45810145(hoch0)},{TYP=45810145},{BESTNR=4061408011742},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M24x150},{A=51},{B=150},{D=103},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=32},{H=201},{H1=204},{SL=25000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10102_10153.pdf},{TYPX=10145},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810138
4061408017713
M24x75
51
75
103
20
M24
32
126
126
25000
45810139
4061408011025
M24x75
51
75
103
20
M24
32
126
129
25000
45810140
4061408017621
M24x100
51
100
103
20
M24
32
151
151
25000
45810141
4061408011568
M24x100
51
100
103
20
M24
32
151
154
25000
45810142
4061408017560
M24x125
51
125
103
20
M24
32
176
176
25000
45810143
4061408013876
M24x125
51
125
103
20
M24
32
176
179
25000
45810144
4061408017546
M24x150
51
150
103
20
M24
32
201
201
25000
45810145
4061408011742
M24x150
51
150
103
20
M24
32
201
204
25000
45810146
4061408015313
M24x175
51
175
103
20
M24
32
226
226
25000
45810147
4061408014729
M24x175
51
175
103
20
M24
32
226
229
25000
45810148
4061408016419
M24x200
51
200
103
20
M24
32
251
251
25000
45810149
4061408011759
M24x200
51
200
103
20
M24
32
251
254
25000
45810150
4061408016464
M24x225
51
225
103
20
M24
32
276
276
25000
45810151
4061408016242
M24x225
51
225
103
20
M24
32
276
279
25000
45810152
4061408016723
M24x250
51
250
103
20
M24
32
301
301
25000
45810153
4061408016341
M24x250
51
250
103
20
M24
32
301
304
25000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호