피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/ss_plastic_articulated_stem_m20_d103_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810130(hoch0)},{TYP=45810130},{BESTNR=4061408102907},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x200},{A=51},{B=200},{D=103},{CH=20},{F=M20},{M=20},{G=32},{H=251},{H1=251},{SL=25000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10102_10153.pdf},{TYPX=10130},{ANTISLIP=0},{PLATE=0},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810120
4061408102839
M20x75
51
75
103
20
M20
32
126
126
25000
45810121
4061408102846
M20x75
51
75
103
20
M20
32
126
129
25000
45810122
4061408019113
M20x100
51
100
103
20
M20
32
151
151
25000
45810123
4061408013296
M20x100
51
100
103
20
M20
32
151
154
25000
45810124
4061408102853
M20x125
51
125
103
20
M20
32
176
176
25000
45810125
4061408019120
M20x125
51
125
103
20
M20
32
176
179
25000
45810126
4061408102860
M20x150
51
150
103
20
M20
32
201
201
25000
45810127
4061408102877
M20x150
51
150
103
20
M20
32
201
204
25000
45810128
4061408102884
M20x175
51
175
103
20
M20
32
226
226
25000
45810129
4061408102891
M20x175
51
175
103
20
M20
32
226
229
25000
45810130
4061408102907
M20x200
51
200
103
20
M20
32
251
251
25000
45810131
4061408102914
M20x200
51
200
103
20
M20
32
251
254
25000
45810132
4061408019144
M20x225
51
225
103
20
M20
32
276
276
25000
45810133
4061408019151
M20x225
51
225
103
20
M20
32
276
279
25000
45810134
4061408019168
M20x250
51
250
103
20
M20
32
301
301
25000
45810135
4061408017539
M20x250
51
250
103
20
M20
32
301
304
25000
45810122/20
4061408075164
M20x100
49
100
103
17
M20
32
149
149
20000
45810123/20
4061408075171
M20x100
49
100
103
17
M20
32
149
152
20000
45810126/20
4061408075188
M20x150
49
150
103
17
M20
32
199
199
20000
45810127/20
4061408075201
M20x150
49
150
103
17
M20
32
199
202
20000
45810130/20
4061408075225
M20x200
49
200
103
17
M20
32
245
245
20000
45810131/20
4061408075232
M20x200
49
200
103
17
M20
32
245
252
20000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호