피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/s_plastic_fix_stem_m16_d103_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812740(hoch0)},{TYP=45812740},{BESTNR=4061408036905},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x125},{A=45},{B=125},{D=103},{CH=17},{F=M16},{M=16},{G=33},{H=170},{H1=170},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12734_12813.pdf},{TYPX=12740},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=1},{PPATH=../../parts/s_plastic_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45812734
4061408044764
M16x50
45
50
103
17
M16
33
95
95
35000
45812735
4061408093199
M16x50
45
50
103
17
M16
33
95
98
35000
45812736
4061408044771
M16x75
45
75
103
17
M16
33
120
120
35000
45812737
4061408044788
M16x75
45
75
103
17
M16
33
120
123
35000
45812738
4061408093205
M16x100
45
100
103
17
M16
33
145
145
35000
45812739
4061408093212
M16x100
45
100
103
17
M16
33
145
148
35000
45812740
4061408036905
M16x125
45
125
103
17
M16
33
170
170
35000
45812742
4061408027200
M16x150
45
150
103
17
M16
33
195
195
35000
45812743
4061408093229
M16x150
45
150
103
17
M16
33
195
198
35000
45812744
4061408036929
M16x175
45
175
103
17
M16
33
220
220
35000
45812745
4061408093236
M16x175
45
175
103
17
M16
33
220
223
35000
45812746
4061408093243
M16x200
45
200
103
17
M16
33
245
245
35000
45812747
4061408093250
M16x200
45
200
103
17
M16
33
245
248
35000
45812748
4061408093267
M16x225
45
225
103
17
M16
33
270
270
35000
45812749
4061408093274
M16x225
45
225
103
17
M16
33
270
273
35000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호