피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_blech/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/mini_line_base_46_50_tilted_stem.prj},{NB=MOVET+45831200(hoch)},{TYP=45831200},{BESTNR=4061408024414},{LODLEVEL=hoch},{BES=M10x40},{B=40},{D=46},{F=M10},{M=10},{CH=17},{A=13.5},{H=53.5},{G=7},{SL=5500},{INFO=Download-Link},{LINK=},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
B
usable thread lenght
[mm]
D
base diameter
[mm]
F
thread
[mm]
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
H
total height
[mm]
G
height base
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
45831200
4061408024414
M10x40
40
46
M10
13.5
53.5
7
5500
45831210
4061408034802
M10x60
60
46
M10
13.5
73.5
7
5500
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호