Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/medium_load_solid_base_m14_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815019(hoch0)},{TYP=45815019},{BESTNR=4061408073184},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14X75},{A=28},{B=75},{D=75},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=20.0},{H=103},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15019},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15014_15022.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815018
4061408013470
M14X50
28
50
75
14
M14
20.0
78
20000
45815019
4061408073184
M14X75
28
75
75
14
M14
20.0
103
20000
45815020
4061408015580
M14X100
28
100
75
14
M14
20.0
128
20000
45815021
4061408073191
M14X125
28
125
75
14
M14
20.0
153
20000
45815022
4061408073207
M14X150
28
150
75
14
M14
20.0
178
20000
相應設備
No related equipment available
Code