Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/medium_load_solid_base_m10_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815001(hoch0)},{TYP=45815001},{BESTNR=4061408015542},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10x50},{A=24.5},{B=50},{D=60},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=17.5},{H=74.5},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15001},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15000_15014_16.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815000
4061408073153
M10x25
24.5
25
60
14
M10
17.5
49.5
15000
45815001
4061408015542
M10x50
24.5
50
60
14
M10
17.5
74.5
15000
45815002
4061408015634
M10x75
24.5
75
60
14
M10
17.5
99.5
15000
45815003
4061408015559
M10x100
24.5
100
60
14
M10
17.5
124.5
15000
相應設備
No related equipment available
Code