Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_base_m30_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815241(hoch0)},{TYP=45815241},{BESTNR=4061408039913},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M30x225},{A=30},{B=225},{D=150},{CH=26},{F=M30},{M=30},{G=16.5},{H=255},{SL=55000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15241},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15233_15241.pdf},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815239
4061408116997
M30x125
30
125
150
26
M30
16.5
155
55000
45815240
4061408019311
M30x175
30
175
150
26
M30
16.5
205
55000
45815241
4061408039913
M30x225
30
225
150
26
M30
16.5
255
55000
45815239/G
4061408078868
M30x125
30
125
150
26
M30
16.5
155
55000
45815240/G
4061408099474
M30x175
30
175
150
26
M30
16.5
205
55000
45815241/G
4061408117000
M30x225
30
225
150
26
M30
16.5
255
55000
相應設備
No related equipment available
Code