Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_base_m30_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815111(hoch0)},{TYP=45815111},{BESTNR=4061408023660},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M30x150},{A=40},{B=150},{D=150},{CH=26},{F=M30},{M=30},{G=26.5},{H=190},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15111},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15094_15115.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815109
4061408086368
M30x100
40
100
150
26
M30
26.5
140
50000
45815110
4061408095575
M30x125
40
125
150
26
M30
26.5
165
50000
45815111
4061408023660
M30x150
40
150
150
26
M30
26.5
190
50000
45815112
4061408023653
M30x175
40
175
150
26
M30
26.5
215
50000
45815113
4061408017492
M30x200
40
200
150
26
M30
26.5
240
50000
45815115
4061408016815
M30x250
40
250
150
26
M30
26.5
290
50000
相應設備
No related equipment available
Code