Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_base_m24_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815104(hoch0)},{TYP=45815104},{BESTNR=4061408027958},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x150},{A=40},{B=150},{D=150},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=26.5},{H=190},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15104},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15094_15115.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815102
4061408086351
M24x100
40
100
150
20
M24
26.5
140
50000
45815103
4061408095544
M24x125
40
125
150
20
M24
26.5
165
50000
45815104
4061408027958
M24x150
40
150
150
20
M24
26.5
190
50000
45815105
4061408095551
M24x175
40
175
150
20
M24
26.5
215
50000
45815106
4061408044061
M24x200
40
200
150
20
M24
26.5
240
50000
45815107
4061408095568
M24x225
40
225
150
20
M24
26.5
265
50000
45815108
4061408031436
M24x250
40
250
150
20
M24
26.5
290
50000
相應設備
No related equipment available
Code