Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/medium_load_solid_base_m16_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815223(hoch0)},{TYP=45815223},{BESTNR=4061408071722},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x150},{A=29},{B=150},{D=120},{CH=17},{F=M16},{M=16},{G=16.5},{H=179},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15223},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15221_15232.pdf},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815221
4061408034710
M16x75
29
75
120
17
M16
16.5
104
40000
45815222
4061408010653
M16x100
29
100
120
17
M16
16.5
129
40000
45815223
4061408071722
M16x150
29
150
120
17
M16
16.5
179
40000
45815221/G
4061408116942
M16x75
29
75
120
17
M16
16.5
104
40000
45815222/G
4061408081349
M16x100
29
100
120
17
M16
16.5
129
40000
45815223/G
4061408022861
M16x150
29
150
120
17
M16
16.5
179
40000
相應設備
No related equipment available
Code