Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/medium_load_solid_base_m24_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815081(hoch0)},{TYP=45815081},{BESTNR=4061408092307},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x150},{A=37.5},{B=150},{D=120},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=24},{H=187.5},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15081},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15078_15093.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815078
4061408095438
M24x75
37.5
75
120
20
M24
24
112.5
40000
45815079
4061408095445
M24x100
37.5
100
120
20
M24
24
137.5
40000
45815080
4061408095452
M24x125
37.5
125
120
20
M24
24
162.5
40000
45815081
4061408092307
M24x150
37.5
150
120
20
M24
24
187.5
40000
45815082
4061408011629
M24x175
37.5
175
120
20
M24
24
212.5
40000
45815083
4061408095469
M24x200
37.5
200
120
20
M24
24
237.5
40000
45815084
4061408012671
M24x225
37.5
225
120
20
M24
24
262.5
40000
45815085
4061408044344
M24x250
37.5
250
120
20
M24
24
287.5
40000
相應設備
No related equipment available
Code