Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/medium_load_solid_base_m16_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815065(hoch0)},{TYP=45815065},{BESTNR=4061408022656},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x125},{A=36.5},{B=125},{D=120},{CH=17},{F=M16},{M=16},{G=24},{H=161.5},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15065},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15062_15077.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815062
4061408076956
M16x50
36.5
50
120
17
M16
24
86.5
40000
45815063
4061408023394
M16x75
36.5
75
120
17
M16
24
111.5
40000
45815064
4061408022533
M16x100
36.5
100
120
17
M16
24
136.5
40000
45815065
4061408022656
M16x125
36.5
125
120
17
M16
24
161.5
40000
45815066
4061408095377
M16x150
36.5
150
120
17
M16
24
186.5
40000
45815067
4061408014880
M16x175
36.5
175
120
17
M16
24
211.5
40000
45815068
4061408095384
M16x200
36.5
200
120
17
M16
24
236.5
40000
45815069
4061408022649
M16x225
36.5
225
120
17
M16
24
261.5
40000
相應設備
No related equipment available
Code