Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/medium_load_solid_base_m24_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815217(hoch0)},{TYP=45815217},{BESTNR=4061408081981},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x200},{A=30},{B=200},{D=100},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=16.5},{H=230},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15217},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15209_15220.pdf},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815215
4061408014897
M24x100
30
100
100
20
M24
16.5
130
35000
45815216
4061408022854
M24x150
30
150
100
20
M24
16.5
180
35000
45815217
4061408081981
M24x200
30
200
100
20
M24
16.5
230
35000
45815215/G
4061408095667
M24x100
30
100
100
20
M24
16.5
130
35000
45815216/G
4061408077328
M24x150
30
150
100
20
M24
16.5
180
35000
45815217/G
4061408043781
M24x200
30
200
100
20
M24
16.5
230
35000
相應設備
No related equipment available
Code